Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

Elektroda do gwintów, miedź, metryczna

V 93110

Opis produktu

  • Do gwintów metrycznych
  • Planetary

Materiał

  • 2.0060 (E-Cu 57)

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

L
d1
d2
d3
M
l1
Nr Cena / sztuka Ilość
80 1,4 0,4 1,4 M 2 50 V 93110/  2           /50 52,50 € 37,80 €
80 1,9 0,7 2 M 2,5 50 V 93110/  2,5        /50 45,40 €
80 2,3 0,7 3 M 3 50 V 93110/  3           /50 9,05 € 6,50 €
80 2,5 1 2,5 M 3,5 50 V 93110/  3,5        /50 43,50 €
80 2,9 0,7 3 M 4 50 V 93110/  4           /50 9,05 € 6,50 €
120 3,7 0,95 3,8 M 5 80 V 93110/  5           /80 9,05 € 6,50 €
120 3,7 0,95 3,8 M 5x0,5 80 V 93110/  5 x 0,5  /80 35,60 €
120 4,5 1,1 4,5 M 6 80 V 93110/  6           /80 9,05 € 6,50 €
120 4,5 1,1 4,5 M 6x0,75 80 V 93110/  6 x 0,75/80 35,60 €
120 5,9 2,5 6 M 8 80 V 93110/  8           /80 11,30 € 8,10 €
120 5,9 2,5 6 M 8x0,5 80 V 93110/  8 x 0,5  /80 35,60 €
120 5,9 2,5 6 M 8x0,75 80 V 93110/  8 x 0,75/80 35,60 €
120 5,9 2,5 6 M 8x1 80 V 93110/  8 x 1,0  /80 35,60 €
120 7,9 4 8 M10 80 V 93110/10           /80 14,50 € 10,40 €
120 7,9 4 8 M10x1 80 V 93110/10 x 1,0  /80 35,60 €
120 7,9 4 8 M10x1,25 80 V 93110/10 x 1,25/80 35,60 €
120 10 5 10 M12 80 V 93110/12          /80 19,90 € 14,30 €
120 10 5 10 M12x1 80 V 93110/12 x 1,0  /80 36,50 €
120 10 5 10 M12x1,25 80 V 93110/12 x 1,25/80 36,50 €
120 10 5 10 M12x1,5 80 V 93110/12 x 1,5  /80 36,50 €
120 11,4 5,8 12 M14 80 V 93110/14          /80 29,90 €
120 11,9 5,8 12 M14x1 80 V 93110/14 x 1,0  /80 40,40 €
120 11,9 5,8 12 M14x1,5 80 V 93110/14 x 1,5  /80 40,40 €
120 13,7 7,5 14 M16 80 V 93110/16          /80 35,60 €
120 13,8 7,5 14 M16x1,5 80 V 93110/16 x 1,5  /80 51,00 €
120 17 8 17 M20 80 V 93110/20          /80 53,50 €
120 20 10 20 M24 80 V 93110/24          /80 65,00 €
120 20 10 20 M24x1,5 80 V 93110/24 x 1,5  /80 71,00 €
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja