Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Schroefdraadelektrode, koper, metrisch

V 93110

Productbeschrijving

  • Voor metrische schroefdraad
  • Planetary

Materiaal

  • 2.0060 (E-Cu 57)

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

L
d1
d2
d3
M
l1
Nr. Prijs / stuk Aantal
80 1,4 0,4 1,4 M 2 50 V 93110/  2           /50 52,50 € 37,80 €
80 1,9 0,7 2 M 2,5 50 V 93110/  2,5        /50 45,40 €
80 2,3 0,7 3 M 3 50 V 93110/  3           /50 9,05 € 6,50 €
80 2,5 1 2,5 M 3,5 50 V 93110/  3,5        /50 43,50 €
80 2,9 0,7 3 M 4 50 V 93110/  4           /50 9,05 € 6,50 €
120 3,7 0,95 3,8 M 5 80 V 93110/  5           /80 9,05 € 6,50 €
120 3,7 0,95 3,8 M 5x0,5 80 V 93110/  5 x 0,5  /80 35,60 €
120 4,5 1,1 4,5 M 6 80 V 93110/  6           /80 9,05 € 6,50 €
120 4,5 1,1 4,5 M 6x0,75 80 V 93110/  6 x 0,75/80 35,60 €
120 5,9 2,5 6 M 8 80 V 93110/  8           /80 11,30 € 8,10 €
120 5,9 2,5 6 M 8x0,5 80 V 93110/  8 x 0,5  /80 35,60 €
120 5,9 2,5 6 M 8x0,75 80 V 93110/  8 x 0,75/80 35,60 €
120 5,9 2,5 6 M 8x1 80 V 93110/  8 x 1,0  /80 35,60 €
120 7,9 4 8 M10 80 V 93110/10           /80 14,50 € 10,40 €
120 7,9 4 8 M10x1 80 V 93110/10 x 1,0  /80 35,60 €
120 7,9 4 8 M10x1,25 80 V 93110/10 x 1,25/80 35,60 €
120 10 5 10 M12 80 V 93110/12          /80 19,90 € 14,30 €
120 10 5 10 M12x1 80 V 93110/12 x 1,0  /80 36,50 €
120 10 5 10 M12x1,25 80 V 93110/12 x 1,25/80 36,50 €
120 10 5 10 M12x1,5 80 V 93110/12 x 1,5  /80 36,50 €
120 11,4 5,8 12 M14 80 V 93110/14          /80 29,90 €
120 11,9 5,8 12 M14x1 80 V 93110/14 x 1,0  /80 40,40 €
120 11,9 5,8 12 M14x1,5 80 V 93110/14 x 1,5  /80 40,40 €
120 13,7 7,5 14 M16 80 V 93110/16          /80 35,60 €
120 13,8 7,5 14 M16x1,5 80 V 93110/16 x 1,5  /80 51,00 €
120 17 8 17 M20 80 V 93110/20          /80 53,50 €
120 20 10 20 M24 80 V 93110/24          /80 65,00 €
120 20 10 20 M24x1,5 80 V 93110/24 x 1,5  /80 71,00 €
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
Shop keuze

Kies uw land

Locaties

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version