Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Pasta wysokotemperaturowa na bazie miedzi, szczególnie do wszystkich ruchomych i poddawanych obciążeniom termicznym elementów w formach ciśnieniowych. Dzięki zawartości miedzi, stałej konsystencji i wyselekcjonowanym dodatkom skutecznie chroni przed sklejaniem lub spiekaniem się wskutek spalania smaru oraz przed rdzą powstającą przy korozji ciernej stali. Ułatwia w znacznym stopniu montaż i demontaż, na przykład wysoko obciążonych połączeń śrubowych czy pasowych, nawet w środowisku silnie korozyjnym.
Zalety
Doskonałe właściwości smarne i rozdzielające
Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
Wysoka przewodność cieplna
Bardzo dobra przyczepność
Odporna na sól, wysoką temperaturę oraz na wodę rozpryskową.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.