Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

 
 

Copper paste

VCP 1000

Описание продукта

High-temperature resistant, copper based paste especially for all moving and thermally highly stressed components in die casting.
Effectively protects by copper solid lubricants and selected additives, against galling, seizing, and fretting corrosion. In addition the assembly and disassembly of for example highly stressed screw and plug connections is reliably facilitated, even in highly corrosive environments.

Advantages

  • Excellent lubricating and separating effects
  • High mechanical durability
  • High thermal conductivity
  • Very good adhesion
  • Salt, hot water and splash-resistant
  • Free of lead and nickel

We gladly provide you with the safety data sheet here.

Выбор продукта

Информация по продукции

Выбор продукта

Containers
Content
Цена / шт. Количество
Баллончик 250g VCP 1000/250 24,30 €
Баллончик 700g VCP 1000/700 49,60 €

Информация по продукции

Информация по продукции

Recommendation for use

  • Clean designated area thoroughly, then apply paste thinly and evenly.

Характеристики

VCP 1000 Стоимость Процедура проверки
Цвет copper metallic DIN ISO 2049
Максимальной температуре 1 080 °C      
Density 1,12 g/cm³ DIN 51 757
Base oil mineral oil         
Drop point none DIN ISO 2176
Thickener inorganic      
NLGI-class 2 DIN 51818
Worked penetration 265-295 1/10mm DIN ISO 2137
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version