Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

Nasadka do kluczy, dwunastokątna

V 34412

Opis produktu

  • Szczególnie zalecana do montażu zespołów końcówek dysz
  • Rozwartości klucza w dokładnych tolerancjach
  • Cienkościenna, do pracy nawet w ograniczonych przestrzeniach
  • 12-kątna, z antypoślizgowym profilem napędu

Materiał

  • Stal chromowo-wanadowa, niklowana w celu zabezpieczenia przed odpryskami

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

d
d1
d2
l
t
t1
VKT
SW
Nr Cena / sztuka Ilość
14,3 14,3 9 23 8 14,9 6,3 mm / 1/4" 10 V 34412/1/4/10 5,95 €
16,5 16,5 11 23 9,5 14,3 6,3 mm / 1/4" 12 V 34412/1/4/12 6,60 €
26,2 25 18 38 16 21 12,5 mm / 1/2" 19 V 34412/1/2/19 9,15 €
32 26 21 42 18,5 24,9 12,5 mm / 1/2" 24 V 34412/1/2/24 10,80 €
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja