Kontakt

Vi står til rådighed mandag til fredag fra kl. 8:00 til kl. 17:00. Via dette link kan du finde din kontaktperson for dit område.

Central Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Kurv {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkt   Skift indkøbskurv

Bemærkning

Billede Produkt Stk. Enkeltpris Samlet pris Samlet pris inkl. rabat
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Log ind for at se dine priser og fortsæt bestillingen.

 
 

Topnøgle

V 34412

Produktbeskrivelse

  • Særligt velegnet til montering af portsamlinger
  • Nøglebredder med snævre tolerancer
  • Tynde vægge, til arbejde selv ved de snævreste pladsforhold
  • 12-kant med Anti-Slip-Drive-profil

Materiale

  • Krom-vanadium-stål, nikkelforkromet så afskalning undgås

Produktvalg

Produktinformationer

Produktanbefalinger

Produktvalg

d
d1
d2
l
t
t1
VKT
SW
Nr. Pris / stk. Mængde
14,3 14,3 9 23 8 14,9 6,3 mm / 1/4" 10 V 34412/1/4/10 5,95 €
16,5 16,5 11 23 9,5 14,3 6,3 mm / 1/4" 12 V 34412/1/4/12 6,60 €
26,2 25 18 38 16 21 12,5 mm / 1/2" 19 V 34412/1/2/19 9,15 €
32 26 21 42 18,5 24,9 12,5 mm / 1/2" 24 V 34412/1/2/24 10,80 €

Produktinformationer

Downloads

Her kan du downloade databladet til produktet som pdf.

Åbn PDF

Tilbehør

Produktanbefalinger

fra 3,55 €

fra 8,25 €

fra 4,41 €

Log ind

Er du allerede kunde?

Hvis du allerede har adgangsdata til Meusburgers portal, kan du logge ind her:

Glemt password?

Det nye password er på vej og burde snart ankomme i din indbakke. Vi ønsker god fornøjelse med starten.

Indtast venligst din e-mailadresse.
Vi sender dig et password.

Vælg dit land

Afdelinger

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version