Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
NEW from Meusburger – In-house manufactured cutting punches with round base
15.06.2016
, Die making
The standard parts manufacturer responds to customer requests and now offers a wide range of cutting punches with round bases. These are manufactured in-house within a short time span with the new automated cylindrical grinding machine. Therefore Meusburger can guarantee especially attractive lead times. The cutting punches with round bases are available in the standard range as well as in configurable versions in different head shapes and materials. For the configurable punches the cutting edge length is freely selectable and the cutting edge diameter in steps of one-hundredth. With the cutting punch configurator from Meusburger the suitable part can be configured in just a few clicks in the online shop. CAD data is immediately available for download. All new products from Meusburger are in the usual high quality and available from stock.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych