NEU bei Meusburger – Intern gefertigte Schneidstempel mit rundem Ansatz
15.06.2016
, Stansmatrijzen
Normalienhersteller Meusburger reagiert auf Anfragen seiner Kunden und bietet ab sofort ein umfangreiches Sortiment an Schneidstempeln mit rundem Ansatz. Mit der neuen automatisierten Rundschleifmaschine wird in kürzester Zeit intern gefertigt. Dadurch kann Meusburger besonders attraktive Lieferzeiten garantieren. Die Schneidstempel mit rundem Ansatz sind sowohl im Normprogramm sowie als konfigurierbare Variante in unterschiedlichen Kopfformen und Materialien erhältlich. Bei den konfigurierbaren Stempeln kann die Schneidenlänge frei gewählt und der Schneidendurchmesser bis in den Hundertstelbereich abgestuft bestellt werden. Mit dem Schneidstempel-Konfigurator von Meusburger ist das passende Teil in nur wenigen Klicks im Online-Shop konfiguriert. CAD-Daten stehen sofort zum Download zur Verfügung. Alle Neuprodukte von Meusburger sind in gewohnt hoher Qualität ab Lager lieferbar.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.