Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
The Miniclean filter insert is small and compact and can be integrated universally, for example in sprue bushes or nozzle tips. An intelligent filter system prevents foreign matter from entering the hot runner system and nozzles. This prevents production downtime due to clogged plastic in the flow channels. The filter technology guarantees reliable operation of the hot runner systems, particularly for smaller gate dimensions and the processing of regranulate.
Información del producto
Benefits
Metallic and non-metallic foreign objects are filtered out reliably during production.
Additional shear and mixing effects homogenise the melt.
Minimal pressure drop in high volume flow rate due to rheologically beneficial flow diameters.
Permits easy cleaning of both systems, whether the injection nozzle version or integrated in the sprue bush of the hot runner system.
The filter technology is available in combination with an injection nozzle, for example Fuchslocher valve gate nozzle, suitable for your injection moulding machine.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo