Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
The Miniclean filter insert is small and compact and can be integrated universally, for example in sprue bushes or nozzle tips. An intelligent filter system prevents foreign matter from entering the hot runner system and nozzles. This prevents production downtime due to clogged plastic in the flow channels. The filter technology guarantees reliable operation of the hot runner systems, particularly for smaller gate dimensions and the processing of regranulate.
Informations produits
Vos avantages
Metallic and non-metallic foreign objects are filtered out reliably during production.
Additional shear and mixing effects homogenise the melt.
Minimal pressure drop in high volume flow rate due to rheologically beneficial flow diameters.
Permits easy cleaning of both systems, whether the injection nozzle version or integrated in the sprue bush of the hot runner system.
The filter technology is available in combination with an injection nozzle, for example Fuchslocher valve gate nozzle, suitable for your injection moulding machine.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement