Il filtro Miniclean è piccolo e compatto e può essere integrato universalmente, ad esempio nelle bussole di iniezione o nei puntali ugello. Un sistema di filtraggio intelligente impedisce l’ingresso di corpi estranei nel sistema a canale caldo e negli ugelli. In questo modo si evitano i tempi di fermo della produzione dovuti all’intasamento della materia plastica nei canali di flusso. La tecnologia di filtraggio garantisce un funzionamento affidabile dei sistemi a canale caldo, in particolare per i piccoli diametri del foro di iniezione e la lavorazione del rigranulato.
Informazioni sui prodotti
I vostri vantaggi
I corpi estranei metallici e non metallici vengono filtrati in modo affidabile durante la produzione.
Ulteriori effetti di taglio e miscelazione omogeneizzano il materiale fuso.
Le sezioni trasversali del flusso reologicamente favorevoli garantiscono una perdita di carico minima in caso di elevata portata volumetrica.
Facile pulizia di entrambi i sistemi, sia nella versione con ugello di iniezione che integrata nella bussola del sistema a canale caldo.
La tecnologia di filtraggio è disponibile in combinazione con un ugello di iniezione, ad esempio l’ugello ad otturazione Fuchslocher, adatto alla vostra pressa di iniezione.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali