Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Der Filtereinsatz Miniclean ist klein und kompakt und kann universell zum Beispiel in Angussbuchsen oder Düsenspitzen integriert werden. Durch ein intelligentes Filtersystem wird das Eindringen von Fremdkörpern in den Heißkanal und in die Düsen verhindert. Somit wird ein Produktionsausfall durch Verstopfen der Kunststoff Fließkanäle vermieden. Besonders bei kleineren Anschnittdurchmessern und der Verarbeitung von Re-Granulat gewährleistet die Filtertechnik einen produktionssicheren Betrieb der Heißkanalsysteme.
Produktinformationen
Ihre Vorteile
Metallische und nichtmetallische Fremdkörper jeder Art, werden produktionssicher herausgefiltert.
Zusätzliche Scher- und Mischeffekte homogenisieren die Schmelze.
Rheologisch günstige Fließquerschnitte sorgen für einen minimalen Druckabfall bei hohem Volumenstrom.
Servicefreundliche Reinigung beider Systeme als Maschinendüsenausführung oder in der Angussbuchse des Heißkanalsystems integriert.
Die Filtertechnik ist in Kombination mit einer Maschinendüse, z.B. Fuchslocher Nadelverschlussdüse passend auf Ihre Spritzgießmaschine lieferbar.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen