Ploché vedení od společnosti Meusburger - ideální základ pro přesné vstřikovací formy

Odolnost, přesnost a spolehlivá dostupnost jsou důležitými faktory při výběru vodicích prvků. U společnosti Meusburger najdete velký výběr vysoce kvalitních plochých vedení.

Nejvyšší kvalita, rychlé dodání

Od surovin až po hotový výrobek – zakládáme si na vlastní výrobě našich vodicích prvků. Vyrábíme je v našem hlavním závodě ve Wolfurtu, a proto velmi dobře známe všechny procesy od frézování až po broušení. Při kontrole kvality používáme vysoce přesné měřicí zařízení, abychom zajistili co nejlepší kvalitu našich vodicích prvků. Komponenty jsou připraveny k expedici v nejkratším možném čase a dodávka k Vám je realizována prostřednictvím dobře propojených logistických partnerů. Díky tomu můžeme ve společnosti Meusburger zaručit vždy nejkratší dodací lhůty.

Který vodicí prvek je vhodný pro danou aplikaci?

Výběr správného vedení nástroje je rozhodující pro kvalitu a životnost vstřikovacích nástrojů. Správné vedení má během celého životního cyklu nástroje zásadní vliv na hospodárnost, protože snižuje náklady na údržbu a minimalizuje prostoje. Sázka na kvalitu se tedy z dlouhodobého hlediska vyplatí, přičemž klíčovou roli hrají faktory jako dlouhá životnost, přesnost a vysoká nosnost. Ale který vodicí prvek je vhodný pro danou aplikaci?

Omezený montážní prostor a nejvyšší odolnost proti opotřebení

V mnoha nástrojích musí vedení přenášet enormní zatížení, zatímco montážní prostor je velmi omezený.

Naše řešení: Vysoce výkonné ploché vedení E 1080 přesvědčuje svou maximální nosností při minimálním montážním prostoru.

  • Špičková přesnost zajištěná tvarově pevným klínovým středěním
  • Nejvyšší odolnost proti opotřebení i při teplotách nástrojů až do 300 °C
  • V kombinaci se speciálně navrženými kluznými deskami E 1083 ideální pro 3-deskové nástroje

Díky ideálnímu poměru šířky a hloubky vyžaduje vysoce výkonné ploché vedení E 1080 výrazně méně místa a vytváří tak další prostor pro kavitu. Díky vertikálnímu šroubovému spojení odpadají překážející otvory pro šrouby, které by mohli zasahovat do chladicích otvorů. Výsledkem je kompaktnější konstrukce nástroje s maximální účinností

Tvarové a třecí spojení pomocí klínového středění zajišťuje přesné polohování bez vůle, a to i při malých výrobních nepřesnostech. Promyšlená náběhová část zaručuje díky velké kontaktní ploše optimální rozložení tlaku na plochu polovin formy při jejich spojení. Díky velkým náběhovým poloměrům a také profilu je možné dosáhnout maximální odolnosti proti opotřebení i za náročných podmínek.

Více se dozvíte ve videu

Vedení a koncové středění, vertikální

Hledáte vedení s koncovým středěním, které Vám umožní opracovat montážní prostory z dělicí roviny?

Naše řešení: Ploché vedení s koncovým středěním E 1315 přebírá obě funkce – vedení formy a koncové středění – a přitom poskytuje nejvyšší přesnost. Lze jej také použítpouze jako vedení.

  • Optimální kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení díky vyměnitelným kluzným deskám s povrchovou úpravou DLC
  • Úspora času díky vertikálnímu opracování z dělicí roviny na jedno upnutí
  • Vůli vedení lze v případě potřeby zvětšit jednoduchým opracováním lišty plochého vedení

Vedení a koncové středění, horizontální

Prostorově úsporná alternativa k plochému vedení E 1315.

Naše řešení: Díky svým kompaktním rozměrům zabírá ploché vedení s koncovým středěním E 1320 ve Vašem nástroji jen málo místa.

  • Optimální kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení díky kluzné desce s povrchovou úpravou DLC
  • Volitelně s bezúdržbovými kluznými deskami s grafitovými vložkami (E 1322)
  • Vodicí lišta plochého vedení E 1324 speciálně navržená pro středovou montáž pro použití v etážových nástrojích

Kluzná deska pro použití s vodicími lištami E 1323 a E 1324

Při montáži kluzných desek může dojít k jejich zaklínění, což může mít za následek neoptimální fungování vedení.

Naše řešení: Plochá vodicí lišta E 1323 / E 1324 v kombinaci s E 13212 zabraňuje právě tomuto problému.

  • Přesná montáž do tvarové desky díky hlubšímu umístění drážky
  • Optimální poměr vedení díky přizpůsobení délek různým tloušťkám tvarových desek
  • Dvojnásobná životnost díky dvoustranné použitelnosti kluzné desky s DLC povlakem

Náš sortiment plochých vedení

E 1080 Vysoce výkonné ploché vedení
E 1080
Vysoce výkonné ploché vedení
E 1320 Ploché vedení s koncovým středěním, horizontální
E 1320
Ploché vedení s koncovým středěním, horizontální
E 1315 Ploché vedení s koncovým centrováním, vertikální
E 1315
Ploché vedení s koncovým centrováním, vertikální
E 13212 Kluzná deska horizontální, dvoustranná
E 13212
Kluzná deska horizontální, dvoustranná
E 1081 Vodící lišta pro vysoce výkonné ploché vedení
E 1081
Vodící lišta pro vysoce výkonné ploché vedení
E 1323 Vodící lišta plochého vedení
E 1323
Vodící lišta plochého vedení
E 1324 Vodící lišta plochého vedení, uprostřed vrtaná
E 1324
Vodící lišta plochého vedení, uprostřed vrtaná
E 1322 Kluzná deska pro ploché vedení, horizontální, bezúdržbová
E 1322
Kluzná deska pro ploché vedení, horizontální, bezúdržbová

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.