Der Meusburger Kompaktschieber 1:1 für maximale Kompaktheit und Belastbarkeit

Wenn Bauraum knapp ist und Präzision zählt, stoßen klassische Schieberlösungen schnell an ihre Grenzen. Querkräfte, aufwendige Führungen und steigender Verschleiß machen die Konstruktion unnötig komplex. Der Meusburger Kompaktschieber 1:1 E 6100 setzt genau hier an und bringt Bewegung auf ein neues, kompaktes Niveau.

Warum Querkräfte zum Problem werden

Bei herkömmlichen Schieberlösungen wirken die eingeleiteten Kräfte oft direkt auf das Führungssystem. Dadurch entstehen Querbelastungen, die den Verschleiß erhöhen und die Präzision der Bewegung beeinträchtigen können. Gleichzeitig müssen Konstrukteure zusätzlichen Bauraum für robuste Führungen und Ausgleichselemente einplanen. Gerade bei kompakten Werkzeugen oder anspruchsvollen Einbausituationen wird dies schnell zur Herausforderung.

Die Lösung: kompakte Bauweise mit intelligenter Kraftübertragung

Der Meusburger Kompaktschieber 1:1 E 6100 wurde speziell für die Anforderungen im Stanzbereich entwickelt. Seine kompakte Bauweise, hohe Belastbarkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen ihn zur idealen Lösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die durchdachte Konstruktion mit V-förmiger Krafteinleitung reduziert Querkräfte im Führungssystem und gewährleistet eine zuverlässige Kraftübertragung. Dank der direkten 1:1-Wegumlenkung erfolgt die Bewegungsübertragung zudem präzise und sicher.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • 1:1-Wegumlenkung: 1 mm vertikale Bewegung = 1 mm horizontale Bewegung
  • Krafteinleitung ausschließlich ins Unterteil – schont das Werkzeug
  • Mechanische Rückstellung – unterstützt durch integrierte Feder
  • DLC-Beschichtung sorgt für Langlebigkeit

Weniger Verschleiß, längere Standzeiten

Eine Kombination aus reduzierten Querkräften, robuster DLC-Beschichtung und präziser Wegumlenkung trägt dazu bei, den Verschleiß im Werkzeug zu minimieren. Das bedeutet für Anwender

  • höhere Prozesssicherheit
  • weniger Wartungsaufwand
  • längere Werkzeugstandzeiten
  • wirtschaftlicher Betrieb über den gesamten Lebenszyklus

 

Zusätzlich stehen verschiedene Einbaumöglichkeiten zur Verfügung. So lässt sich der Schieber optimal in bestehende Werkzeugkonzepte integrieren und auch bei begrenztem Bauraum effizient einsetzen.

Einbaumöglichkeit Variante A

Einbaumöglichkeit Variante B

Kompaktschieber 1:1 E 6100

Entdecken Sie alle technischen Details direkt beim Produkt.

Das könnte Sie auch interessieren

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.