La base ideale per stampi a iniezione precisi: guide piatte Meusburger

Lunga durata, precisione e disponibilità continua sono fattori importanti nella scelta degli elementi di guida. Da Meusburger troverai un'ampia scelta di guide piatte di alta qualità.

Massima qualità, consegna rapida

Dal materiale grezzo al prodotto finito, ci affidiamo alla produzione interna dei nostri elementi di guida. Li produciamo nella nostra sede di Wolfurt e conosciamo perfettamente tutti i processi associati, dalla fresatura alla rettifica. Attribuiamo grande importanza anche all’utilizzo di macchine di misurazione di alta precisione per il controllo, al fine di garantire la massima qualità dei nostri elementi di guida. I accessori di montaggio sono immediatamente disponibili e possono essere spediti in poco tempo, grazie ad un’efficiente rete logistica. In questo modo, la Meusburger può sempre garantire tempi di consegna molto brevi.

Quale elemento di guida per quale campo di applicazione?

La scelta della guida utensile giusta è fondamentale per la qualità e la durata degli stampi per iniezione. Durante l’intero ciclo di vita di uno stampo, i corretti elementi di guida influiscono in modo determinante sulla redditività, poiché riducono gli interventi di manutenzione e minimizzano i tempi di fermo macchina. Puntare sulla qualità pertanto ripaga sul lungo periodo e fattori quali la lunga durata, l’esattezza della misura e l’elevata capacità di carico giocano un ruolo fondamentale. Ma quale elemento di guida è adatto per quale campo di applicazione?

Spazio di installazione limitato e massima resistenza all'usura

In molti stampi, gli elementi di guida devono sopportare carichi enormi, mentre lo spazio di installazione è molto limitato.

La nostra soluzione: La guida piatta ad alta prestazione E 1080 convince per la sua capacità di carico massima con ingombro minimo.

  • Precisione assoluta, grazie al fissaggio con forma a cuneo
  • Massima resistenza all’usura anche con temperature dello stampo sino a 300°C
  • In combinazione con le piastrine di scorrimento E 1083 appositamente progettate, ideale per stampi a 3 piastre

Grazie al rapporto larghezza-profondità ideale, la guida piatta ad alta prestazione E 1080 richiede molto meno spazio e crea ulteriore spazio per la cavità. Grazie ai fori di avvitamento verticali non sono necessarie fastidiose forature per avvitamento, che altrimenti potrebbero ostacolare i fori di termoregolazione. Il risultato è una struttura dell’utensile più compatta con la massima efficienza.

Il serraggio a cuneo, che garantisce un accoppiamento perfetto e una tenuta sicura, assicura un posizionamento preciso e privo di gioco, anche in presenza di piccole imprecisioni di fabbricazione. La zona di ingresso ben studiata garantisce una distribuzione ottimale della pressione superficiale grazie all’ampia superficie di contatto tra le due metà dello stampo. Grazie agli ampi raggi di entrata e al profilo aggiuntivo a I è possibile ottenere la massima resistenza all’usura anche in condizioni difficili.

Maggiori informazioni nel video

Guida e centraggio verticale

Sei alla ricerca di una guida con centraggio finale che ti consenta la realizzazione efficiente degli spazi di installazione dal piano di apertura?

La nostra soluzione: La unità di guida piatta con centraggio finale E 1315 svolge entrambe le funzioni di guida sagomata e centratore prismatico, garantendo l’esattezza della misura. Può essere utilizzata anche come semplice elemento di guida.

  • Ottime proprietà di scorrimento e resistenza all’usura, grazie alle piastre di scorrimento intercambiabile con rivestimento DLC
  • Risparmio di tempo grazie alla lavorazione verticale a livello del piano di apertura in un unico serraggio
  • Se necessario, è possibile aumentare il gioco della guida lavorando semplicemente il listello di guida piatto

Guida e centraggio orizzontale

È necessaria una variante salvaspazio della unità di guida piatta E 1315.

La nostra soluzione: Grazie alle sue dimensioni compatte, la unità di guida piatta con centraggio finale E 1320 occupa poco spazio nel tuo stampo.

  • Ottime proprietà di scorrimento e resistenza all’usura, grazie alle piastre di scorrimento con rivestimento DLC
  • Opzionalmente con piastre di scorrimento autolubrificanti con inserti in grafite (E 1322)
  • Barra per guida piatta E 1324 appositamente progettata per il montaggio centrato, per l’impiego in utensili a piani

Piastra di scorrimento per l'utilizzo con i barre per guida E 1323 ed E 1324

Durante il montaggio delle piastre di scorrimento può accadere che queste si incastrino e che gli elementi di guida non funzionino in modo ottimale.

La nostra soluzione: La barra per guida piatta E 1323 / E 1324 in combinazione con E 13212 impedisce proprio questo problema.

  • Montaggio preciso nella piastra di forma, grazie al posizionamento più profondo della scanalatura
  • Rapporto ottimale di guida grazie alla lunghezza proporzionale ai diversi spessori della piastra di forma
  • Doppia durata grazie alla possibilità di utilizzo bilaterale della piastra di scorrimento con rivestimento DLC

La nostra gamma di guide piatte

E 1080 Guida piatta ad alta prestazione
E 1080
Guida piatta ad alta prestazione
E 1320 Unità di guida piatta con centraggio finale, orizzontale
E 1320
Unità di guida piatta con centraggio finale, orizzontale
E 1315 Unità di guida piatta con centraggio finale, verticale
E 1315
Unità di guida piatta con centraggio finale, verticale
E 13212 Piastrina di scorrimento per guida piatta orizzontale, bilaterale
E 13212
Piastrina di scorrimento per guida piatta orizzontale, bilaterale
E 1081 Barra per guida piatta ad alta prestazione
E 1081
Barra per guida piatta ad alta prestazione
E 1323 Barra per guida piatta
E 1323
Barra per guida piatta
E 1324 Barra per guida piatta con fori centrali
E 1324
Barra per guida piatta con fori centrali
E 1322 Piastrina di scorrimento per guida piatta orizzontale, autolubrificante
E 1322
Piastrina di scorrimento per guida piatta orizzontale, autolubrificante

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.