La base ideal para asegurar la precisión de sus moldes de inyección: guías planas de Meusburger

La durabilidad, la precisión y la disponibilidad permanente son factores importantes a la hora de elegir elementos guía. En Meusburger encontrará una amplia selección de guías planas de primera.

Calidad superior, entrega rápida

De la materia prima al producto acabado, apostamos por la fabricación propia de nuestros elementos guía. Los producimos en nuestra planta principal, en Wolfurt (Austria), por lo que conocemos de primera mano todos los procesos relacionados, desde el fresado hasta el rectificado. A fin de garantizar su extraordinaria calidad, hacemos asimismo especial hincapié en los controles de calidad, para los que nos ayudamos de maquinaria de medición de alta precisión. Nuestros componentes se localizan y preparan en el menor tiempo posible, y se envían a través de nuestra extensa red de colaboradores logísticos. Así es como Meusburger garantiza siempre plazos de entrega breves.

¿Qué elemento guía es el adecuado para cada aplicación?

La elección de los elementos guía más adecuados determina la calidad y la vida útil de los moldes de inyección. El guiado condiciona su rentabilidad durante todo su ciclo de vida, dado que permite recortar en gastos de mantenimiento y minimizar los tiempos de inactividad. Por ello, apostar por la calidad tiene su recompensa a largo plazo y factores como la durabilidad, la precisión y capacidad de carga son decisivos. Pero, ¿qué elemento guía es el apropiado en cada caso?

Poco espacio de montaje y máxima resistencia al desgaste

En muchos moldes, los elementos guía deben soportar cargas muy elevadas y montarse en un espacio muy limitado.

Nuestra solución: El conjunto de guía plana de alto rendimiento E 1080 convence por su capacidad de carga máxima con un espacio de montaje mínimo.

  • Precisión asegurada gracias a la sujeción en cuña por unión positiva
  • Extraordinaria resistencia al desgaste, incluso en moldes que alcanzan temperaturas hasta 300 °C
  • Ideal para moldes de tres placas cuando se usa en combinación con las placas de deslizamiento E 1083

Gracias a su conveniente relación entre anchura y profundidad, el conjunto de guía plana de alto rendimiento E 1080 ocupa mucho menos espacio y deja más sitio libre para la cavidad. El atornillado vertical evita molestos taladros para tornillos que podrían interferir con los canales de regulación de la temperatura. El resultado es un diseño de molde más compacto y muy eficaz.

La sujeción por cuña por unión positiva y fricción, garantiza un posicionamiento preciso y sin juego, incluso aunque haya pequeñas imprecisiones de fabricación. El nuevo diseño de la zona de entrada, con una amplia superficie de contacto, garantiza una distribución óptima de la presión de contacto al unirse las dos mitades del molde. Gracias a los amplios radios de entrada y al perfil en forma de I se alcanza una extraordinaria resistencia al desgaste, incluso en condiciones exigentes.

Descubrir más en el vídeo

Guiado y centraje final, vertical

¿Busca una guía con centraje final que le permita mecanizar los los espacios de montaje directamente desde el plano de cierre?

Nuestra solución: El conjunto de guía plana con centraje final E 1315 cumple ambas funciones —guiado del molde y centraje—, al tiempo que asegura la máxima precisión. No obstante, también se puede utilizar únicamente como guía.

  • Sus propiedades de deslizamiento y resistencia al desgaste son óptimas gracias a sus placas de deslizamiento recambiables, provistas de recubrimiento DLC.
  • El mecanizado en vertical desde el plano de cierre en un solo amarre permite ahorrar tiempo.
  • Si es necesario, puede aumentarse el juego de la guía simplemente mecanizando la guía plana.

Guiado y centraje final, horizontal

Se logra con una variante compacta del conjunto de guía plana E 1315.

Nuestra solución: Gracias a su tamaño compacto, el conjunto de guía plana con centraje final E 1320 ocupa muy poco espacio en el molde.

  • Excelentes propiedades de deslizamiento y resistencia al desgaste gracias al recubrimiento DLC de sus placas de deslizamiento
  • Como opción: con placas de deslizamiento autolubricadas con insertos de grafito (E 1322)
  • Guía plana E 1324 diseñada especialmente para un montaje centrado en moldes sándwich

Placa de deslizamiento para combinar con las guías planas E 1323 y E 1324

Es posible que, al montar placas de deslizamiento, estas se atasquen e impidan así un guiado óptimo.

Nuestra solución: Las guías planas E 1323 y E 1324, en combinación con la placa de deslizamiento E 13212 previenen precisamente este problema.

  • Montaje preciso en la placa de cavidad gracias a la posición más baja de la ranura
  • Relación óptima de las guías gracias a que sus longitudes concuerdan con los espesores de las placas de cavidad correspondientes
  • Doble vida útil al estar ambos lados recubiertos de DLC

Nuestra selección de guías planas

E 1080 Conjunto de guía plana de alto rendimiento
Conjunto de guía plana de alto rendimiento
E 1320 Conjunto de guía plana con centraje final, horizontal
Conjunto de guía plana con centraje final, horizontal
E 1315 Conjunto de guía plana con centraje final, vertical
Conjunto de guía plana con centraje final, vertical
E 13212 Placa de deslizamiento horizontal para uso bilateral
Placa de deslizamiento horizontal para uso bilateral
E 1081 Guía plana de alto rendimiento
Guía plana de alto rendimiento
E 1324 Guía plana con agujeros centrados
Guía plana con agujeros centrados
E 1322 Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal, autolubricada
Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal, autolubricada

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.