WZF 1373614
Solid carbide finish milling cutter with radius, for hard machining
商品 10
| |
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 1373614/ 3/0,3
|
|
3
|
0.3
|
6
|
64
|
3
|
2.9
|
10
|
6
|
|
WZF 1373614/ 4/0,3
|
|
4
|
0.3
|
6
|
64
|
4
|
3.8
|
10
|
6
|
|
WZF 1373614/ 6/0,5
|
|
6
|
0.5
|
6
|
64
|
6
|
5.6
|
20
|
6
|
|
WZF 1373614/ 6/1
|
|
6
|
1
|
6
|
64
|
6
|
5.6
|
20
|
6
|
|
WZF 1373614/ 8/0,5
|
|
8
|
0.5
|
6
|
64
|
8
|
7.4
|
20
|
8
|
|
WZF 1373614/ 8/1
|
|
8
|
1
|
6
|
64
|
8
|
7.4
|
20
|
8
|
|
WZF 1373614/10/0,5
|
|
10
|
0.5
|
6
|
70
|
10
|
9.4
|
25
|
10
|
|
WZF 1373614/10/1
|
|
10
|
1
|
6
|
70
|
10
|
9.4
|
25
|
10
|
|
WZF 1373614/12/0,5
|
|
12
|
0.5
|
6
|
78
|
12
|
11.4
|
25
|
12
|
|
WZF 1373614/12/1
|
|
12
|
1
|
6
|
78
|
12
|
11.4
|
25
|
12
|
应用
|
适用 钢和高合金钢 |
不适用 不锈钢 |
不适用 灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁 |
不适用 铝和其他有色金属 |
不适用 特种合金、超级合金和钛合金 |
完美适用 淬硬钢和冷硬铸铁 |
|---|---|---|---|---|---|
|
适用 钢和高合金钢 |
不适用 不锈钢 |
不适用 灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁 |
不适用 铝和其他有色金属 |
不适用 特种合金、超级合金和钛合金 |
完美适用 淬硬钢和冷硬铸铁 |
- 完美适用
- 适用
-
不适用
详情
产品描述
- High-performance hard milling cutter with centre cut and corner radius for fine finish milling
- High-performance milling cutter for HSC milling
- High precision-ground, robust cutting edges
- Clearance after the cutting edge
- With highest precision in the µ range
- Optimal geometry with short cutting edges for hard milling
材料
- Carbide, TiAlSiN coated
为您推荐