商品 6

ADP
d4
l4
l1
d2
l2
d3
l3
M
E 5860/0,43
0.43
28
5
2.1
92.5
1.2
0.8
2.5
E 5860/0,68
0.68
35
5
2.4
85
1.8
1.2
3
E 5860/1,04
1.04
49.4
5
3.3
81
2.4
1.6
4
E 5860/1,47
1.47
49.4
5
4.3
76.2
3
1.6
5
E 5860/2,26
2.26
56.5
6
5
68.9
4
2.4
6
E 5860/3,05
3.05
56.5
6
7
65.1
4.8
2.4
8

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。