商品 3

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
l2
h3
l3
HWS 126/ 49/14/100
49
14
100
40
10-55
M12, M14
20
21
M12
40
8
10
HWS 126/ 55/18/125
55
18
125
50
13-62
M16, M18
25
26
M16
45
10
12.5
HWS 126/ 69/22/160
69
22
160
60
16-77
M20, M22
30
30
M20
60
12
15

详情

Product description

  • Continuous adjustment of the clamping height by means of support screw

Scope of delivery

  • Includes support screw

Material

  • Tempered steel, lacquered

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。