Vare 3

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
l2
h3
l3
HWS 126/ 49/14/100
49
14
100
40
10-55
M12, M14
20
21
M12
40
8
10
HWS 126/ 55/18/125
55
18
125
50
13-62
M16, M18
25
26
M16
45
10
12.5
HWS 126/ 69/22/160
69
22
160
60
16-77
M20, M22
30
30
M20
60
12
15

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Trinløs indstilling af spændehøjden med støtteskrue

Leveringsomfang

  • Inklusive støtteskrue

Materiale

  • Sejhærdningsstål, lakeret
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.