商品 9

ADP
d
s
d1
d2
E 1564/ 16
16
4
20
6.5
E 1564/ 20
20
4
25
8.5
E 1564/ 25
25
5
30
10.5
E 1564/ 32
32
5
40
13.5
E 1564/ 40
40
5
50
13.5
E 1564/ 50
50
6
60
16.5
E 1564/ 63
63
6
80
16.5
E 1564/ 80
80
8
100
20.5
E 1564/100
100
8
120
20.5

详情

Product description

  • DIN ISO 10069-2

Material

  • 2.0401 (CuZn)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。