商品 6

ADP
l
b
s
M
s1
b2
d2
l2
s2
b3
l3
d4
l4
s4
SB
E 5622/125/140/ 4
125
140
4
M 6
16
90
6
7
24
120
22
12
50
15
18-82
E 5622/125/140/ 6
125
140
6
M 6
16
90
6
7
26
120
22
12
50
15
18-82
E 5622/125/140/10
125
140
10
M 6
16
90
6
7
30
120
22
12
50
15
18-82
E 5622/125/210/ 4
125
210
4
M 6
16
90
6
7
24
120
22
12
50
15
78-152
E 5622/125/210/ 6
125
210
6
M 6
16
90
6
7
26
120
22
12
50
15
78-152
E 5622/125/210/10
125
210
10
M 6
16
90
6
7
30
120
22
12
50
15
78-152

详情

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。