商品 2

ADP
l
s
b
b1
d1
l1
b2
d2
l2
s2
d3
l3
d4
E 56204/140/44
140
44
16
9
6
90
2
6
80
34
M 6
120
6.6
E 56204/140/74
140
74
16
9
6
90
2
6
80
64
M 6
120
6.6

详情

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。