商品 3

ADP
l
b
s
b1
d1
s1
b2
d2
l2
l3
s3
b4
l4
s4
E 5623/100/ 4
100
31.75
4
26
12
24
12.5
M 6
80
26
5
79
16.45
10
E 5623/100/ 6
100
31.75
6
26
12
26
12.5
M 6
80
26
5
79
16.45
10
E 5623/100/10
100
31.75
10
26
12
30
12.5
M 6
80
26
5
79
16.45
10

详情

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。