商品 6

ADP
d1
l2
M
l1
SW1
d2
SW2
d3
l3
SW3
d4
l4
d6
d6
d5
d7
d8
l8
b9
d9
d10
d11
E 1870/20/105
20
105
M6
130
22
71
50
86
10
10
73
43
M29 x 1,25
31
M16
M12
37
7
5
43
M55 x 1.5
38
E 1870/20/111
20
111
M6
130
24
81
55
96
12
10
83
44
M29 x 1,25
31
M16
M12
37
7
5
43
M62 x 1.5
44
E 1870/22/110
22
110
M6
132
24
94
65
110
12
10
97
48
M32 x 1,5
34
M16
M12
40
7
5
46
M74 x 1.5
50
E 1870/22/132
22
132
M6
155
24
94
65
110
12
10
97
58
M32 x 1,5
34
M16
M12
40
7
5
46
M74 x 1.5
50
E 1870/28/144
28
144
M8
175
27
104
75
126
15
14
110
60
M40 x 1.5
42
M20
M16
48
8
6
55
M82 x 1.5
57
E 1870/28/163
28
163
M8
195
27
104
75
126
15
14
110
65
M40 x 1.5
42
M20
M16
48
8
6
55
M82 x 1.5
57

详情

Product description

  • Maximum temperature: 180 °C

Advantages

  • Very good, central lubrication
  • Radial balance
  • DLC-coated functional surfaces

Material

  • ≈62 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.