Artikkelit 6

ADP
d1
l2
M
l1
SW1
d2
SW2
d3
l3
SW3
d4
l4
d6
d6
d5
d7
d8
l8
b9
d9
d10
d11
E 1870/20/105
20
105
M6
130
22
71
50
86
10
10
73
43
M29 x 1,25
31
M16
M12
37
7
5
43
M55 x 1.5
38
E 1870/20/111
20
111
M6
130
24
81
55
96
12
10
83
44
M29 x 1,25
31
M16
M12
37
7
5
43
M62 x 1.5
44
E 1870/22/110
22
110
M6
132
24
94
65
110
12
10
97
48
M32 x 1,5
34
M16
M12
40
7
5
46
M74 x 1.5
50
E 1870/22/132
22
132
M6
155
24
94
65
110
12
10
97
58
M32 x 1,5
34
M16
M12
40
7
5
46
M74 x 1.5
50
E 1870/28/144
28
144
M8
175
27
104
75
126
15
14
110
60
M40 x 1.5
42
M20
M16
48
8
6
55
M82 x 1.5
57
E 1870/28/163
28
163
M8
195
27
104
75
126
15
14
110
65
M40 x 1.5
42
M20
M16
48
8
6
55
M82 x 1.5
57

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 180 °C

Edut

  • Erittäin hyvä keskusvoitelu
  • Radiaalinen keskipisteen kompensointi
  • DLC-pinnoitetut toimintapinnat

Materiaali

  • ≈62 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.