商品 25

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 11202/10 - 9/12
10
9
12
14
17
E 11202/10 - 9/17
10
9
17
14
17
E 11202/12 - 9/17
12
9
17
16
19
E 11202/12 - 12/17
12
12
17
16
19
E 11202/14 - 12/17
14
12
17
18
21
E 11202/14 - 12/22
14
12
22
18
21
E 11202/14 - 17/22
14
17
22
18
21
E 11202/18 - 12/17
18
12
17
24
27
E 11202/18 - 12/22
18
12
22
24
27
E 11202/18 - 17/22
18
17
22
24
27
E 11202/18 - 17/27
18
17
27
24
27
E 11202/18 - 22/27
18
22
27
24
27
E 11202/20 - 17/22
20
17
22
26
29
E 11202/20 - 22/27
20
22
27
26
29
E 11202/22 - 17/22
22
17
22
28
31
E 11202/22 - 22/27
22
22
27
28
31
E 11202/24 - 17/22
24
17
22
30
33
E 11202/24 - 17/27
24
17
27
30
33
E 11202/24 - 22/27
24
22
27
30
33
E 11202/24 - 27/36
24
27
36
30
33
E 11202/30 - 22/27
30
22
27
38
41
E 11202/30 - 27/36
30
27
36
38
41
E 11202/30 - 27/46
30
27
46
38
41
E 11202/30 - 36/46
30
36
46
38
41
E 11202/40 - 36/46
40
36
46
48
51

详情

Advantages

  • Cleanroom compatible when combined with DLC coated guide pillars
  • Special guide bush, designed to withstand the high loads inside an ejector set
  • Easily exchangeable with the existing guide bushes for ejector set

Material

  • 1.7131 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。