商品 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341215/ 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341215/ 4
63
7
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341215/ 5
70
8
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341215/ 6
80
10
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341215/ 8
90
13
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341215/10
100
15
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341215/12
110
18
9
10.2
1.75
3
7
M12

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • For ISO metric threads

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN coated