商品 3

ADP
d
l
l1
d2
d3
Z
WZB 318122/ 8
8
69
5
6
10
3
WZB 318122/12
12
100
5
8
12
3
WZB 318122/16
16
122
6
10
12
3

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • Matching the E 1670 Ventilation valve

Material

  • HSS