Ürünler 6

ADP
d1
l
M
dk
d3
l3
SW
d4
l4
l2
E 5708/ 4 x 10
4
10
M 8 x 1
7
10
2.5
6
10.5
2.5
5
E 5708/ 6 x 10
6
10
M10 x 1
9
12
2.5
8
13
2.5
5
E 5708/ 8 x 12
8
12
M12 x 1.5
10.5
14
3
10
15.5
3
6
E 5708/10 x 16
10
16
M14 x 1.5
12.5
17
4
13
19.5
4
8
E 5708/12 x 20
12
20
M18 x 1.5
16.5
21
4
15
22.5
4
8
E 5708/16 x 25
16
25
M22 x 1.5
20.5
26
5
20
29.5
5
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • For installation of active parts with collar from the working plane

Advantages

  • Precisely positioned by fitting diameter and supported on the collar
  • Space-saving design thanks to compact dimensions

Malzeme

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.