Ürünler 27

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
d4
E 15375/10 x 25
10
25
12.3
77
6.3
92
7.5
115
9.4
5
1.5
E 15375/10 x 32
10
32
9.5
76
8
91
9.6
113
12
5
1.5
E 15375/10 x 38
10
38
7.8
74
9.5
88
11.4
111
14.3
5
1.5
E 15375/10 x 44
10
44
6.5
72
11
86
13.2
108
16.5
5
1.5
E 15375/10 x 51
10
51
5.6
72
12.8
86
15.3
108
19.1
5
1.5
E 15375/10 x 64
10
64
4.5
71
16
86
19.2
107
24
5
1.5
E 15375/10 x 76
10
76
3.7
70
19
84
22.8
105
28.5
5
1.5
E 15375/10 x 305
10
305
0.9
68
76.3
82
91.5
102
114
5
1.5
E 15375/12,5 x 25
12.5
25
21.7
136
6.3
163
7.5
204
9.4
6.3
1.8
E 15375/12,5 x 32
12.5
32
16.8
134
8
161
9.6
202
12
6.3
1.8
E 15375/12,5 x 38
12.5
38
13.8
131
9.5
158
11.4
197
14.3
6.3
1.8
E 15375/12,5 x 44
12.5
44
11.6
127
11
153
13.2
191
16.5
6.3
1.8
E 15375/12,5 x 51
12.5
51
10
128
12.8
153
15.3
191
19.1
6.3
1.8
E 15375/12,5 x 64
12.5
64
7.8
125
16
150
19.2
187
24
6.3
1.8
E 15375/12,5 x 76
12.5
76
6.4
122
19
146
22.8
183
28.5
6.3
1.8
E 15375/12,5 x 89
12.5
89
5.6
125
22.3
150
26.7
188
33.4
6.3
1.8
E 15375/12,5 x 305
12.5
305
1.5
115
76.3
137
91.5
171
114
6.3
1.8
E 15375/16 x 25
16
25
31.9
201
6.3
239
7.5
299
9.4
8
2.2
E 15375/16 x 32
16
32
24
192
8
230
9.6
288
12
8
2.2
E 15375/16 x 38
16
38
19.4
185
9.5
222
11.4
277
14.3
8
2.2
E 15375/16 x 44
16
44
16.1
177
11
213
13.2
266
16.5
8
2.2
E 15375/16 x 51
16
51
13.8
176
12.8
212
15.3
265
19.1
8
2.2
E 15375/16 x 64
16
64
10.7
171
16
205
19.2
256
24
8
2.2
E 15375/16 x 76
16
76
8.8
166
19
200
22.8
250
28.5
8
2.2
E 15375/16 x 89
16
89
7.5
167
22.3
200
26.7
250
33.4
8
2.2
E 15375/16 x 102
16
102
6.5
166
25.5
199
30.6
248
38.3
8
2.2
E 15375/16 x 305
16
305
2.1
159
76.3
191
91.5
238
114
8
2.2

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 250 °C
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.