Ürünler 99

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
E 1541/10 x 25
10
25
8.5
64
7.5
85
10
106
12.5
5
E 1541/10 x 32
10
32
6.5
62
9.6
83
12.8
104
16
5
E 1541/10 x 38
10
38
5.5
63
11.4
84
15.2
105
19
5
E 1541/10 x 44
10
44
4.8
63
13.2
84
17.6
106
22
5
E 1541/10 x 51
10
51
4.2
64
15.3
86
20.4
107
25.5
5
E 1541/10 x 64
10
64
3.3
63
19.2
84
25.6
106
32
5
E 1541/10 x 76
10
76
2.7
62
22.8
82
30.4
103
38
5
E 1541/10 x 305
10
305
0.7
59
91.5
79
122
99
152.5
5
E 1541/12,5 x 25
12.5
25
16
120
7.5
160
10
200
12.5
6.3
E 1541/12,5 x 32
12.5
32
12.2
117
9.6
156
12.8
195
16
6.3
E 1541/12,5 x 38
12.5
38
10.3
117
11.4
157
15.2
196
19
6.3
E 1541/12,5 x 44
12.5
44
8.7
115
13.2
153
17.6
191
22
6.3
E 1541/12,5 x 51
12.5
51
7.5
115
15.3
153
20.4
191
25.5
6.3
E 1541/12,5 x 64
12.5
64
5.8
111
19.2
148
25.6
186
32
6.3
E 1541/12,5 x 76
12.5
76
4.7
107
22.8
143
30.4
179
38
6.3
E 1541/12,5 x 89
12.5
89
4.1
109
26.7
146
35.6
182
44.5
6.3
E 1541/12,5 x 102
12.5
102
3.6
110
30.6
147
40.8
184
51
6.3
E 1541/12,5 x 305
12.5
305
1.3
114
91.5
153
122
191
152.5
6.3
E 1541/16 x 25
16
25
20.2
152
7.5
202
10
253
12.5
8
E 1541/16 x 32
16
32
16
154
9.6
205
12.8
256
16
8
E 1541/16 x 38
16
38
12.3
140
11.4
187
15.2
234
19
8
E 1541/16 x 44
16
44
10.6
140
13.2
187
17.6
233
22
8
E 1541/16 x 51
16
51
8.9
136
15.3
182
20.4
227
25.5
8
E 1541/16 x 64
16
64
7
134
19.2
179
25.6
224
32
8
E 1541/16 x 76
16
76
5.8
132
22.8
176
30.4
220
38
8
E 1541/16 x 89
16
89
4.8
128
26.7
171
35.6
214
44.5
8
E 1541/16 x 102
16
102
4.1
125
30.6
167
40.8
209
51
8
E 1541/16 x 115
16
115
3.9
135
34.5
179
46
224
57.5
8
E 1541/16 x 305
16
305
1.5
137
91.5
183
122
229
152.5
8
E 1541/20 x 25
20
25
29.4
221
7.5
294
10
368
12.5
10

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 250 °C
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.