Ürünler 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28721/ 9V/C10
9
V
10
64.5
E 28721/ 9V/C13
9
V
13
64.5

detaylar

Product description

  • Sealings: FPM
  • Maximum pressure: 16 bar
  • Maximum temperature: 150 °C
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.