Ürünler 111

ADP
d2
l1
l2
l
x
Tk
d1
d3
d4
d6
d7
Tip
E 5212/19 x 20/12/ 30
19
20
12
30
16
52
32
40
25
-
32
2
E 5212/19 x 20/12/ 36
19
20
12
36
20
52
32
40
25
-
32
2
E 5212/19 x 20/12/ 45
19
20
12
45
40
52
32
40
25
-
32
2
E 5212/19 x 20/20/ 45
19
20
20
45
40
52
32
40
25
-
32
2
E 5212/19 x 20/20/ 56
19
20
20
56
60
52
32
40
25
-
32
2
E 5212/19 x 20/36/ 56
19
20
36
56
60
52
32
40
25
39
32
1
E 5212/19 x 20/36/ 71
19
20
36
71
90
52
32
40
25
39
32
1
E 5212/19 x 20/36/ 80
19
20
36
80
105
52
32
40
25
39
32
1
E 5212/20 x 20/12/ 30
20
20
12
30
16
52
32
40
26
-
32
2
E 5212/20 x 20/12/ 36
20
20
12
36
20
52
32
40
26
-
32
2
E 5212/20 x 20/12/ 45
20
20
12
45
40
52
32
40
26
-
32
2
E 5212/20 x 20/20/ 45
20
20
20
45
40
52
32
40
26
-
32
2
E 5212/20 x 20/20/ 56
20
20
20
56
60
52
32
40
26
-
32
2
E 5212/20 x 20/36/ 56
20
20
36
56
60
52
32
40
26
39
32
1
E 5212/20 x 20/36/ 71
20
20
36
71
90
52
32
40
26
39
32
1
E 5212/20 x 20/36/ 80
20
20
36
80
105
52
32
40
26
39
32
1
E 5212/24 x 23/12/ 36
24
23
12
36
20
60
40
48
30
-
40
2
E 5212/24 x 23/12/ 45
24
23
12
45
40
60
40
48
30
-
40
2
E 5212/24 x 23/36/ 56
24
23
36
56
60
60
40
48
30
46
40
1
E 5212/24 x 23/36/ 71
24
23
36
71
90
60
40
48
30
46
40
1
E 5212/24 x 30/25/ 56
24
30
25
56
60
60
40
48
30
46
40
1
E 5212/24 x 30/25/ 71
24
30
25
71
90
60
40
48
30
46
40
1
E 5212/24 x 30/25/ 80
24
30
25
80
105
60
40
48
30
46
40
1
E 5212/24 x 30/50/ 80
24
30
50
80
105
60
40
48
30
46
40
1
E 5212/24 x 30/50/ 95
24
30
50
95
135
60
40
48
30
46
40
1
E 5212/25 x 23/12/ 36
25
23
12
36
20
60
40
48
31
-
40
2
E 5212/25 x 23/12/ 45
25
23
12
45
40
60
40
48
31
-
40
2
E 5212/25 x 23/36/ 56
25
23
36
56
60
60
40
48
31
46
40
1
E 5212/25 x 23/36/ 71
25
23
36
71
90
60
40
48
31
46
40
1
E 5212/25 x 30/25/ 56
25
30
25
56
60
60
40
48
31
46
40
1

detaylar

Product description

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Material

  • 1.3505
  • Brass

Application

  • Lubricate with VLS 250
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.