Ürünler 83

ADP
d2
l1
l
d1
d4
E 5214/ 4 x 10/ 10
4
10
10
8
6
E 5214/ 4 x 10/ 15
4
10
15
8
6
E 5214/ 4 x 15/ 15
4
15
15
8
6
E 5214/ 4 x 15/ 20
4
15
20
8
6
E 5214/ 4 x 20/ 20
4
20
20
8
6
E 5214/ 4 x 20/ 25
4
20
25
8
6
E 5214/ 5 x 10/ 10
5
10
10
10
7
E 5214/ 5 x 10/ 15
5
10
15
10
7
E 5214/ 5 x 15/ 15
5
15
15
10
7
E 5214/ 5 x 15/ 20
5
15
20
10
7
E 5214/ 5 x 20/ 20
5
20
20
10
7
E 5214/ 5 x 20/ 25
5
20
25
10
7
E 5214/10 x 25/ 20
10
25
20
20
14
E 5214/ 5 x 30/ 30
5
30
30
10
7
E 5214/ 6 x 15/ 15
6
15
15
12
9
E 5214/ 6 x 15/ 20
6
15
20
12
9
E 5214/ 6 x 20/ 15
6
20
15
12
9
E 5214/ 6 x 20/ 20
6
20
20
12
9
E 5214/ 6 x 20/ 25
6
20
25
12
9
E 5214/ 6 x 25/ 20
6
25
20
12
9
E 5214/ 6 x 25/ 25
6
25
25
12
9
E 5214/ 6 x 25/ 30
6
25
30
12
9
E 5214/ 8 x 20/ 15
8
20
15
15
11
E 5214/ 8 x 20/ 20
8
20
20
15
11
E 5214/ 8 x 20/ 25
8
20
25
15
11
E 5214/ 8 x 25/ 20
8
25
20
15
11
E 5214/ 8 x 25/ 25
8
25
25
15
11
E 5214/ 8 x 25/ 30
8
25
30
15
11
E 5214/ 8 x 30/ 25
8
30
25
15
11
E 5214/ 8 x 30/ 30
8
30
30
15
11

detaylar

Product description

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Material

  • 1.3505
  • Brass

Application

  • Lubricate with VLS 250
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.