E 5212
Kuulaholkkiohjuri kauluksella ja kuulahäkillä
Artikkelit 111
| |
ADP
|
d2
|
l1
|
l2
|
l
|
x: maks. isku
|
Tk: Osapiiri kierteellä
|
d1
|
d3
|
d4
|
d6
|
d7
|
Tyyppi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5212/19 x 20/12/ 30
|
|
19
|
20
|
12
|
30
|
16
|
52
|
32
|
40
|
25
|
- |
32
|
2
|
|
E 5212/19 x 20/12/ 36
|
|
19
|
20
|
12
|
36
|
20
|
52
|
32
|
40
|
25
|
- |
32
|
2
|
|
E 5212/19 x 20/12/ 45
|
|
19
|
20
|
12
|
45
|
40
|
52
|
32
|
40
|
25
|
- |
32
|
2
|
|
E 5212/19 x 20/20/ 45
|
|
19
|
20
|
20
|
45
|
40
|
52
|
32
|
40
|
25
|
- |
32
|
2
|
|
E 5212/19 x 20/20/ 56
|
|
19
|
20
|
20
|
56
|
60
|
52
|
32
|
40
|
25
|
- |
32
|
2
|
|
E 5212/19 x 20/36/ 56
|
|
19
|
20
|
36
|
56
|
60
|
52
|
32
|
40
|
25
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5212/19 x 20/36/ 71
|
|
19
|
20
|
36
|
71
|
90
|
52
|
32
|
40
|
25
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5212/19 x 20/36/ 80
|
|
19
|
20
|
36
|
80
|
105
|
52
|
32
|
40
|
25
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5212/20 x 20/12/ 30
|
|
20
|
20
|
12
|
30
|
16
|
52
|
32
|
40
|
26
|
- |
32
|
2
|
|
E 5212/20 x 20/12/ 36
|
|
20
|
20
|
12
|
36
|
20
|
52
|
32
|
40
|
26
|
- |
32
|
2
|
|
E 5212/20 x 20/12/ 45
|
|
20
|
20
|
12
|
45
|
40
|
52
|
32
|
40
|
26
|
- |
32
|
2
|
|
E 5212/20 x 20/20/ 45
|
|
20
|
20
|
20
|
45
|
40
|
52
|
32
|
40
|
26
|
- |
32
|
2
|
|
E 5212/20 x 20/20/ 56
|
|
20
|
20
|
20
|
56
|
60
|
52
|
32
|
40
|
26
|
- |
32
|
2
|
|
E 5212/20 x 20/36/ 56
|
|
20
|
20
|
36
|
56
|
60
|
52
|
32
|
40
|
26
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5212/20 x 20/36/ 71
|
|
20
|
20
|
36
|
71
|
90
|
52
|
32
|
40
|
26
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5212/20 x 20/36/ 80
|
|
20
|
20
|
36
|
80
|
105
|
52
|
32
|
40
|
26
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5212/24 x 23/12/ 36
|
|
24
|
23
|
12
|
36
|
20
|
60
|
40
|
48
|
30
|
- |
40
|
2
|
|
E 5212/24 x 23/12/ 45
|
|
24
|
23
|
12
|
45
|
40
|
60
|
40
|
48
|
30
|
- |
40
|
2
|
|
E 5212/24 x 23/36/ 56
|
|
24
|
23
|
36
|
56
|
60
|
60
|
40
|
48
|
30
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5212/24 x 23/36/ 71
|
|
24
|
23
|
36
|
71
|
90
|
60
|
40
|
48
|
30
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5212/24 x 30/25/ 56
|
|
24
|
30
|
25
|
56
|
60
|
60
|
40
|
48
|
30
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5212/24 x 30/25/ 71
|
|
24
|
30
|
25
|
71
|
90
|
60
|
40
|
48
|
30
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5212/24 x 30/25/ 80
|
|
24
|
30
|
25
|
80
|
105
|
60
|
40
|
48
|
30
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5212/24 x 30/50/ 80
|
|
24
|
30
|
50
|
80
|
105
|
60
|
40
|
48
|
30
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5212/24 x 30/50/ 95
|
|
24
|
30
|
50
|
95
|
135
|
60
|
40
|
48
|
30
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5212/25 x 23/12/ 36
|
|
25
|
23
|
12
|
36
|
20
|
60
|
40
|
48
|
31
|
- |
40
|
2
|
|
E 5212/25 x 23/12/ 45
|
|
25
|
23
|
12
|
45
|
40
|
60
|
40
|
48
|
31
|
- |
40
|
2
|
|
E 5212/25 x 23/36/ 56
|
|
25
|
23
|
36
|
56
|
60
|
60
|
40
|
48
|
31
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5212/25 x 23/36/ 71
|
|
25
|
23
|
36
|
71
|
90
|
60
|
40
|
48
|
31
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5212/25 x 30/25/ 56
|
|
25
|
30
|
25
|
56
|
60
|
60
|
40
|
48
|
31
|
46
|
40
|
1
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- ≈ISO 9448 (DIN 9831)
Materiaali
- 1.3505
- Messinki
Käyttö
- Voitelu tuotteella VLS 250
Dokumentit
Tietolehtinen E 5212
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Overview comparison of guide bush types
pdf
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme