Analysis of injection moulding problems

You can find information and remedies for the most common injection moulding problems here.

The described injection moulding problems are based on data and experience from Meusburger and the Plastic Centre (SKZ) in Würzburg.

The analysis of injection moulding problems is also available as an app. In addition, you will find numerous tips for the processing of plastics. Here, users can see where there is still potential for optimisation regarding the hot runner.

Lächelnde Person sitzt mit ausgebreiteten Plänen und Zeichnungen vor sich an einem Schreibtisch.
Lächelnde Person sitzt mit ausgebreiteten Plänen und Zeichnungen vor sich an einem Schreibtisch.

Burner effect /diesel effect

Shrink marks

Colour streaks

Colour difference

Jetting

Incomplete filled parts

Defective surface gloss

Air bubbles / air streaks

Air hooks / tear drops

Matt spots in the gate area

Disc grooves

Flash

Visible flow lines

Silvery streaks

Stress cracks

Tiger stripes

Voids

Burn marks
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.