Artikel 1

ADP
SW
l1
l2
d2
GDZK 3450/1/4
19
33
25
1/4"

Detaljer

Material

  • Mässing (förnicklad)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDZK 3450/1/4 Snabbkoppling NW 7.8 med invändig gänga Enskild produktbild

GDZK 3450/1/4

Snabbkoppling NW 7.8 med invändig gänga

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.