Artículos 1

ADP
SW
l1
l2
d2
GDZK 3450/1/4
19
33
25
1/4"

Detalles

Material

  • Latón (niquelado)

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDZK 3450/1/4 Enchufe rápido, NW 7.8, hembra Imagen del producto

GDZK 3450/1/4

Enchufe rápido, NW 7.8, hembra

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.