Artikel 5

ADP
d1
SW
b
s
E 90200/ 4
M 4
7
7.7
3.2
E 90200/ 5
M 5
8
8.8
4
E 90200/ 6
M 6
10
11.1
5
E 90200/ 8
M 8
13
14.4
6.5
E 90200/10
M10
17
18.9
8

Detaljer

Produktbeskrivning

  • DIN 934

Material

  • Hållfasthetsklass 8
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.