Artikel 4

ADP
d1
d2
s
E 90120/ 4
4.3
14
2.3
E 90120/ 5
5.3
16
2.8
E 90120/ 6
6.4
18
3.3
E 90120/ 8
8.4
25
4.8

Detaljer

Material

  • 140 HV
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.