E 5346
Centreringstapp med försänkning
Artikel 4
|
|
ADP
|
d1
|
l
|
M
|
R
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5346/22 x 45
|
|
22
|
45
|
M10
|
12.5
|
25
|
14
|
37.5
|
8
|
|
E 5346/32 x 50
|
|
32
|
50
|
M12
|
20
|
35
|
18
|
40
|
10
|
|
E 5346/40 x 55
|
|
40
|
55
|
M12
|
20
|
35
|
18
|
40
|
10
|
|
E 5346/50 x 55
|
|
50
|
55
|
M12
|
20
|
35
|
18
|
40
|
10
|
Detaljer
Material
- 1.7131 ≈58 HRC