Artigos 4

ADP
d1
l
M
R
l1
d2
l2
l3
E 5346/22 x 45
22
45
M10
12.5
25
14
37.5
8
E 5346/32 x 50
32
50
M12
20
35
18
40
10
E 5346/40 x 55
40
55
M12
20
35
18
40
10
E 5346/50 x 55
50
55
M12
20
35
18
40
10

Detalhes

Material

  • 1.7131 ≈58 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.