Artikel 24

ADP
d1
YY
l
d2
d3
E 2420 R/ 4
4
-
8
2.6
M 1.8
E 2420 R/ 4/26
4
26
8
2.6
M 1.8
E 2420 R/ 4/27
4
27
8
2.6
M 1.8
E 2420 R/ 4/28
4
28
8
2.6
M 1.8
E 2420 R/ 5
5
-
8
2.9
M 2
E 2420 R/ 5/26
5
26
8
2.9
M 2
E 2420 R/ 5/27
5
27
8
2.9
M 2
E 2420 R/ 5/28
5
28
8
2.9
M 2
E 2420 R/ 6
6
-
8
3.95
M 2.5
E 2420 R/ 6/26
6
26
8
3.95
M 2.5
E 2420 R/ 6/27
6
27
8
3.95
M 2.5
E 2420 R/ 6/28
6
28
8
3.95
M 2.5
E 2420 R/ 8
8
-
10
5
M 3
E 2420 R/ 8/26
8
26
10
5
M 3
E 2420 R/ 8/27
8
27
10
5
M 3
E 2420 R/ 8/28
8
28
10
5
M 3
E 2420 R/10
10
-
12
6.3
M 3
E 2420 R/10/26
10
26
12
6.3
M 3
E 2420 R/10/27
10
27
12
6.3
M 3
E 2420 R/10/28
10
28
12
6.3
M 3
E 2420 R/12
12
-
14
7.5
M 4
E 2420 R/12/26
12
26
14
7.5
M 4
E 2420 R/12/27
12
27
14
7.5
M 4
E 2420 R/12/28
12
28
14
7.5
M 4

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Fast pilläge genom insnäppning av pilinsatsen
  • Utan höjdjustering
  • Högsta temperatur: 340°C

Material

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.