Artikel 1

ADP
d
l
b
Material
V 24301/3,2/50
3.2
50
4.2
Verktygsstål

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kan användas i handtaget V 243101 eller i teleskopaxel V 243202

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 24301/3,2/50 Miniskavstål, raka Enskild produktbild

V 24301/3,2/50

Miniskavstål, raka

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.