Artikel 3

ADP
l
b
s
b1
d1
l1
s1
b2
d2
l2
l3
s3
E 5624/100/ 4
100
31.75
4
26
12
50
24
12.5
M 6
80
26
5
E 5624/100/ 6
100
31.75
6
26
12
50
26
12.5
M 6
80
26
5
E 5624/100/10
100
31.75
10
26
12
50
30
12.5
M 6
80
26
5

Detaljer

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.