E 1550
Tallriksfjäder
Artikel 100
|
|
ADP
|
d2
|
d1
|
t
|
1 N = 0.1 daN = 0.102 kg
|
s
|
1 N = 0.1 daN = 0.102 kg
|
s
|
1 N = 0.1 daN = 0.102 kg
|
s
|
h0
|
Lo
|
Stycken per förpackningsenhet
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1550/ 8 / 3,2 x 0,3
|
|
8
|
3.2
|
0.3
|
46
|
0.062
|
80
|
0.125
|
106
|
0.187
|
0.25
|
0.55
|
10
|
|
E 1550/ 8 / 3,2 x 0,4
|
|
8
|
3.2
|
0.4
|
70
|
0.05
|
132
|
0.1
|
188
|
0.15
|
0.2
|
0.6
|
10
|
|
E 1550/ 8 / 4,2 x 0,3
|
|
8
|
4.2
|
0.3
|
53
|
0.062
|
91
|
0.125
|
119
|
0.187
|
0.25
|
0.55
|
10
|
|
E 1550/ 8 / 4,2 x 0,4
|
|
8
|
4.2
|
0.4
|
79
|
0.05
|
149
|
0.1
|
212
|
0.15
|
0.2
|
0.6
|
10
|
|
E 1550/10 / 3,2 x 0,3
|
|
10
|
3.2
|
0.3
|
52
|
0.087
|
83
|
0.175
|
100
|
0.26
|
0.35
|
0.65
|
10
|
|
E 1550/10 / 3,2 x 0,4
|
|
10
|
3.2
|
0.4
|
76
|
0.075
|
135
|
0.15
|
181
|
0.225
|
0.3
|
0.7
|
10
|
|
E 1550/10 / 3,2 x 0,5
|
|
10
|
3.2
|
0.5
|
106
|
0.062
|
198
|
0.125
|
282
|
0.187
|
0.25
|
0.75
|
10
|
|
E 1550/10 / 4,2 x 0,4
|
|
10
|
4.2
|
0.4
|
80
|
0.075
|
142
|
0.15
|
191
|
0.225
|
0.3
|
0.7
|
10
|
|
E 1550/10 / 4,2 x 0,5
|
|
10
|
4.2
|
0.5
|
112
|
0.062
|
208
|
0.125
|
296
|
0.187
|
0.25
|
0.75
|
10
|
|
E 1550/10 / 5,2 x 0,4
|
|
10
|
5.2
|
0.4
|
89
|
0.075
|
158
|
0.15
|
212
|
0.225
|
0.3
|
0.7
|
10
|
|
E 1550/10 / 5,2 x 0,5
|
|
10
|
5.2
|
0.5
|
123
|
0.062
|
231
|
0.125
|
329
|
0.187
|
0.25
|
0.75
|
10
|
|
E 1550/12 / 4,2 x 0,4
|
|
12
|
4.2
|
0.4
|
86
|
0.1
|
144
|
0.2
|
181
|
0.3
|
0.4
|
0.8
|
10
|
|
E 1550/12 / 4,2 x 0,5
|
|
12
|
4.2
|
0.5
|
117
|
0.087
|
212
|
0.175
|
288
|
0.262
|
0.35
|
0.85
|
10
|
|
E 1550/12 / 5,2 x 0,5
|
|
12
|
5.2
|
0.5
|
152
|
0.1
|
265
|
0.2
|
353
|
0.3
|
0.4
|
0.9
|
10
|
|
E 1550/12 / 5,2 x 0,6
|
|
12
|
5.2
|
0.6
|
200
|
0.087
|
365
|
0.175
|
512
|
0.262
|
0.35
|
0.95
|
10
|
|
E 1550/12 / 6,2 x 0,5
|
|
12
|
6.2
|
0.5
|
135
|
0.087
|
242
|
0.175
|
331
|
0.262
|
0.35
|
0.85
|
10
|
|
E 1550/12 / 6,2 x 0,6
|
|
12
|
6.2
|
0.6
|
216
|
0.087
|
399
|
0.175
|
559
|
0.262
|
0.35
|
0.95
|
10
|
|
E 1550/12,5/ 6,2 x 0,5
|
|
12.5
|
6.2
|
0.5
|
120
|
0.087
|
217
|
0.175
|
295
|
0.262
|
0.35
|
0.85
|
10
|
|
E 1550/12,5/ 6,2 x 0,7
|
|
12.5
|
6.2
|
0.7
|
241
|
0.075
|
462
|
0.15
|
665
|
0.225
|
0.3
|
1
|
10
|
|
E 1550/14 / 7,2 x 0,5
|
|
14
|
7.2
|
0.5
|
121
|
0.1
|
212
|
0.2
|
282
|
0.3
|
0.4
|
0.9
|
10
|
|
E 1550/14 / 7,2 x 0,8
|
|
14
|
7.2
|
0.8
|
287
|
0.075
|
553
|
0.15
|
805
|
0.225
|
0.3
|
1.1
|
10
|
|
E 1550/15 / 5,2 x 0,4
|
|
15
|
5.2
|
0.4
|
103
|
0.137
|
157
|
0.275
|
178
|
0.412
|
0.55
|
0.95
|
10
|
|
E 1550/15 / 5,2 x 0,5
|
|
15
|
5.2
|
0.5
|
135
|
0.125
|
223
|
0.25
|
282
|
0.375
|
0.5
|
1
|
10
|
|
E 1550/15 / 5,2 x 0,6
|
|
15
|
5.2
|
0.6
|
173
|
0.112
|
307
|
0.225
|
414
|
0.337
|
0.45
|
1.05
|
10
|
|
E 1550/15 / 5,2 x 0,7
|
|
15
|
5.2
|
0.7
|
217
|
0.1
|
400
|
0.2
|
563
|
0.3
|
0.4
|
1.1
|
10
|
|
E 1550/15 / 6,2 x 0,5
|
|
15
|
6.2
|
0.5
|
140
|
0.125
|
232
|
0.25
|
292
|
0.375
|
0.5
|
1
|
10
|
|
E 1550/15 / 6,2 x 0,6
|
|
15
|
6.2
|
0.6
|
180
|
0.112
|
318
|
0.225
|
426
|
0.337
|
0.45
|
1.05
|
10
|
|
E 1550/15 / 6,2 x 0,7
|
|
15
|
6.2
|
0.7
|
225
|
0.1
|
415
|
0.2
|
584
|
0.3
|
0.4
|
1.1
|
10
|
|
E 1550/15 / 8,2 x 0,7
|
|
15
|
8.2
|
0.7
|
263
|
0.1
|
486
|
0.2
|
680
|
0.3
|
0.4
|
1.1
|
10
|
|
E 1550/15 / 8,2 x 0,8
|
|
15
|
8.2
|
0.8
|
376
|
0.1
|
707
|
0.2
|
1006
|
0.3
|
0.4
|
1.2
|
10
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- DIN EN 16983
- Högsta temperatur: 150°C
Material
- 51CrV4