Artikelen 100

ADP
d2
d1
t
F [N]
s
F [N]
s
F [N]
s
h0
Lo
Stk./VPE
E 1550/ 8 / 3,2 x 0,3
8
3.2
0.3
46
0.062
80
0.125
106
0.187
0.25
0.55
10
E 1550/ 8 / 3,2 x 0,4
8
3.2
0.4
70
0.05
132
0.1
188
0.15
0.2
0.6
10
E 1550/ 8 / 4,2 x 0,3
8
4.2
0.3
53
0.062
91
0.125
119
0.187
0.25
0.55
10
E 1550/ 8 / 4,2 x 0,4
8
4.2
0.4
79
0.05
149
0.1
212
0.15
0.2
0.6
10
E 1550/10 / 3,2 x 0,3
10
3.2
0.3
52
0.087
83
0.175
100
0.26
0.35
0.65
10
E 1550/10 / 3,2 x 0,4
10
3.2
0.4
76
0.075
135
0.15
181
0.225
0.3
0.7
10
E 1550/10 / 3,2 x 0,5
10
3.2
0.5
106
0.062
198
0.125
282
0.187
0.25
0.75
10
E 1550/10 / 4,2 x 0,4
10
4.2
0.4
80
0.075
142
0.15
191
0.225
0.3
0.7
10
E 1550/10 / 4,2 x 0,5
10
4.2
0.5
112
0.062
208
0.125
296
0.187
0.25
0.75
10
E 1550/10 / 5,2 x 0,4
10
5.2
0.4
89
0.075
158
0.15
212
0.225
0.3
0.7
10
E 1550/10 / 5,2 x 0,5
10
5.2
0.5
123
0.062
231
0.125
329
0.187
0.25
0.75
10
E 1550/12 / 4,2 x 0,4
12
4.2
0.4
86
0.1
144
0.2
181
0.3
0.4
0.8
10
E 1550/12 / 4,2 x 0,5
12
4.2
0.5
117
0.087
212
0.175
288
0.262
0.35
0.85
10
E 1550/12 / 5,2 x 0,5
12
5.2
0.5
152
0.1
265
0.2
353
0.3
0.4
0.9
10
E 1550/12 / 5,2 x 0,6
12
5.2
0.6
200
0.087
365
0.175
512
0.262
0.35
0.95
10
E 1550/12 / 6,2 x 0,5
12
6.2
0.5
135
0.087
242
0.175
331
0.262
0.35
0.85
10
E 1550/12 / 6,2 x 0,6
12
6.2
0.6
216
0.087
399
0.175
559
0.262
0.35
0.95
10
E 1550/12,5/ 6,2 x 0,5
12.5
6.2
0.5
120
0.087
217
0.175
295
0.262
0.35
0.85
10
E 1550/12,5/ 6,2 x 0,7
12.5
6.2
0.7
241
0.075
462
0.15
665
0.225
0.3
1
10
E 1550/14 / 7,2 x 0,5
14
7.2
0.5
121
0.1
212
0.2
282
0.3
0.4
0.9
10
E 1550/14 / 7,2 x 0,8
14
7.2
0.8
287
0.075
553
0.15
805
0.225
0.3
1.1
10
E 1550/15 / 5,2 x 0,4
15
5.2
0.4
103
0.137
157
0.275
178
0.412
0.55
0.95
10
E 1550/15 / 5,2 x 0,5
15
5.2
0.5
135
0.125
223
0.25
282
0.375
0.5
1
10
E 1550/15 / 5,2 x 0,6
15
5.2
0.6
173
0.112
307
0.225
414
0.337
0.45
1.05
10
E 1550/15 / 5,2 x 0,7
15
5.2
0.7
217
0.1
400
0.2
563
0.3
0.4
1.1
10
E 1550/15 / 6,2 x 0,5
15
6.2
0.5
140
0.125
232
0.25
292
0.375
0.5
1
10
E 1550/15 / 6,2 x 0,6
15
6.2
0.6
180
0.112
318
0.225
426
0.337
0.45
1.05
10
E 1550/15 / 6,2 x 0,7
15
6.2
0.7
225
0.1
415
0.2
584
0.3
0.4
1.1
10
E 1550/15 / 8,2 x 0,7
15
8.2
0.7
263
0.1
486
0.2
680
0.3
0.4
1.1
10
E 1550/15 / 8,2 x 0,8
15
8.2
0.8
376
0.1
707
0.2
1006
0.3
0.4
1.2
10

Details

Productbeschrijving

  • DIN EN 16983
  • Maximale temperatuur: 150 °C

Materiaal

  • 51CrV4
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.