Artikel 3

ADP
b2
h2
W [°]
M
b1
l1
s1
l2
b3
l3
t3
d4
E 3249/10x10/ 4
10
10
4
M 6
30
40
14
18
18
28
6.4
M 8
E 3249/10x10/ 8
10
10
8
M 6
30
40
14
18
18
28
6.4
M 8
E 3249/10x10/12
10
10
12
M 6
30
40
14
18
18
28
6.4
M 8

Detaljer

Material

  • 1.2312, nitrerat
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.