Komparateri i satovi

Zahvaljujući ovim veoma preciznim koparaterima i satovima podešavanje i kontrola radnih predmeta i alata je veoma jednostavna!

32 pronađen(i) proizvod(i)
32 pronađen(i) proizvod(i)
MUA 10220 Komparater (analogni), mali Pojedinačna slika proizvoda
Komparater (analogni), mali
1 Stavka
MUA 10240 Komparater (analogni), mini Pojedinačna slika proizvoda
Komparater (analogni), mini
1 Stavka
MUD 12022 Komparater (digitalni), 0.01 mm Pojedinačna slika proizvoda
MUD 12022
  • Dugoročna ponuda
  • Komparater (digitalni), 0.01 mm
    0 Stavka
    MUD 22022 Komparater (digitalni), 0.01 mm sa podešavanjem funkcija Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater (digitalni), 0.01 mm sa podešavanjem funkcija
    1 Stavka
    MUD 32000 Komparater (digitalni), 0.01 mm Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater (digitalni), 0.01 mm
    1 Stavka
    MUA 10200 Komparater (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater (analogni)
    1 Stavka
    MUA 12200 Komparater sa zaštitom od udaraca (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater sa zaštitom od udaraca (analogni)
    1 Stavka
    MUA 10202 Komparater (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater (analogni)
    1 Stavka
    MUA 12202 Komparater sa zaštitom od udaraca (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater sa zaštitom od udaraca (analogni)
    1 Stavka
    MUA 12402 Komparater precizni (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater precizni (analogni)
    1 Stavka
    MUA 62200 Komparater (analogni) IP67 Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater (analogni) IP67
    1 Stavka
    MUTA 10200 Dubinomer sa komparaterom Pojedinačna slika proizvoda
    Dubinomer sa komparaterom
    1 Stavka
    MUZ 4080 Produžni deo za komparater Pojedinačna slika proizvoda
    Produžni deo za komparater
    5 Stavka
    MUZ 5020 Postolje za merenje dubine za komparater Pojedinačna slika proizvoda
    Postolje za merenje dubine za komparater
    3 Stavka
    MFH 10200 Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm
    2 Stavka
    MFH 10400 Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm
    1 Stavka
    MFH 10202 Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm
    4 Stavka
    MFH 10202/Set Set: Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm Set
    Set: Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm
    1 Stavka
    MFH 10402 Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm
    1 Stavka
    MFH 10602 Komparater sa mernim pipkom, 0.001 mm Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater sa mernim pipkom, 0.001 mm
    1 Stavka
    MFH 16202 Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm, vertikalni Pojedinačna slika proizvoda
    Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm, vertikalni
    1 Stavka
    MFHZ 4020 Merni pipak za komparatere (tvrdi metal) Pojedinačna slika proizvoda
    Merni pipak za komparatere (tvrdi metal)
    7 Stavka
    MFHZ 4040 Merni pipak za komparatere, vrh od rubina Pojedinačna slika proizvoda
    Merni pipak za komparatere, vrh od rubina
    4 Stavka
    MFHZ 4015 Merni pipak za komparatere (tvrdi metal) Pojedinačna slika proizvoda
    Merni pipak za komparatere (tvrdi metal)
    2 Stavka
    MFHZ 4035 Merni pipak za komparatere, vrh od rubina Pojedinačna slika proizvoda
    Merni pipak za komparatere, vrh od rubina
    2 Stavka
    MFHZ 8020 Držač za centriranje Pojedinačna slika proizvoda
    Držač za centriranje
    1 Stavka
    MFHZ 8030 Univerzalni nosač Pojedinačna slika proizvoda
    Univerzalni nosač
    1 Stavka
    MFHZ 8040 Stezni vrat Pojedinačna slika proizvoda
    Stezni vrat
    1 Stavka
    MKT 20206 3D taster, IP67 Pojedinačna slika proizvoda
    3D taster, IP67
    2 Stavka
    MKTZ 3200 Merni pipak za 3D taster (tvrdi metal) Pojedinačna slika proizvoda
    Merni pipak za 3D taster (tvrdi metal)
    2 Stavka
    MKT 40006 Pipak za ivice Pojedinačna slika proizvoda
    Pipak za ivice
    2 Stavka
    MKT 10006 Mehanički uređaj za podešavanje nultog položaja Pojedinačna slika proizvoda
    Mehanički uređaj za podešavanje nultog položaja
    2 Stavka
    Prikazuje se 32 od 32 .